1. Startsida
  2. Produkter
  3. IF5995

Artikel kan inte levereras längre – arkivpost

Ersatt av: IFW200 – Produktjämförelse: IF5995 / IFW200

IF5995

Induktiv givare

IFK3002UBPKG/K1/SC/US-104-DPS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tyvärr finns detta datablad inte på det önskade språket. Om du har ytterligare frågor kan du nå oss via e-post på info.se@ifm.com.

Med vänliga hälsningar,
ditt ifm-team

  • ce
Nedladdning
Technische Details
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 2
Hölje gängat utförande
Mått [mm] M12 x 1 / L = 60
Applikation
Speciella egenskaper Korrektionsfaktor = 1; Elektromagnetfältsäker
Elektromagnetfältsäker ja
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...30 DC
Strömförbrukning [mA] 15; (24 V)
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 3
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 200
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 200
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 2
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 2 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...1,62
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 1,1 / Mässing: 1,1 / Aluminium: 1,1 / koppar: 1,1
Hysteres [% av Sr] 3...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Korrektionsfaktor = 1 ja
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klass B
Mekaniska data
Hölje gängat utförande
Montering inbyggbar
Mått [mm] M12 x 1 / L = 60
Gängbeteckning M12 x 1
Material Mässing PTFE coated; sensorytan: PPS
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Tillbehör
Tillbehör (ingår)
låsmuttrar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning Anslutning: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande! — SV-SE — IF5995-00 — 06.03.2003 —