1. Startsida
  2. Produkter
  3. IF5007

Artikel kan inte levereras längre – arkivpost

Alternativ artikel: IF5252 – Produktjämförelse: IF5007 / IF5252
Observera eventuella, avvikande tekniska data vid val av alternativ artikel och tillbehör!

Induktiv givare

IF-3004-BNOG

IF5007

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tyvärr finns detta datablad inte på det önskade språket. Om du har ytterligare frågor kan du nå oss via e-post på info.se@ifm.com.

Med vänliga hälsningar,
ditt ifm-team

Nedladdning
Technische Details
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...55 DC
Strömförbrukning [mA] 7; (24 V)
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad nej
Utgångar
Elektriskt utförande NPN
Utgångsfunktion brytande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 1
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 400
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 700
Kortslutningsskyddad nej
Överlastskydd nej
Område
Avkänningsavstånd [mm] 4
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 2 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...1,6
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Hysteres [% av Sr] 1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklass IP 67
Mekaniska data
Hölje gängat utförande
Montering ej inbyggbar
Mått [mm] M12 x 1 / L = 71
Gängbeteckning M12 x 1
Material PBT
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Tillbehör
Tillbehör (ingår)
låsmuttrar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande! — SV-SE — IF5007-00 — 06.03.2003 —