Utgångsfunktion | slutande |
---|---|
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 77 |
Frekvens AC [Hz] | 45...65 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 20...250 AC |
Skyddsklass | I |
Polaritetssäker | nej |
Utgångsfunktion | slutande |
---|---|
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] | 8,5 |
Minsta lastström [mA] | 8 |
Max. läckström [mA] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 25 |
Kortslutningssäker | nej |
Överlastskydd | nej |
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...3,24 |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 3...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 932 |
Vikt [g] | 34,6 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 77 |
Gängbeteckning | M12 x 1 |
Material | kapsling: Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: PBT naturell; Muttrar: Mässing belagd med vitbrons; LED-fönster: PBT naturell |
Åtdragningsmoment [Nm] | A = 3 mm: 3,5 Nm; B: 7 Nm |
Display |
|
---|
Erforderligt skydd | miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb |
---|
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Anslutning | Anslutning: 1 x 1/2"; kodning: C |
---|
Montage
|
|
---|