1. Startsida
  2. Produkter
  3. IF0250

Artikel kan inte levereras längre – arkivpost

Induktiv givare

IFA2004-BBOW/V4A/20m

IF0250

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tyvärr finns detta datablad inte på det önskade språket. Om du har ytterligare frågor kan du nå oss via e-post på info.se@ifm.com.

Med vänliga hälsningar,
ditt ifm-team

Nedladdning
Technische Details
Elektriska data
Frekvens AC [Hz] 47...63
Anslutningsspänning [V] 90...250 AC
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad nej
Utgångar
Utgångsfunktion brytande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] 8,5
Minsta lastström [mA] 8
Max. läckström [mA] 3 (250 V AC) / 1,5 (120 V AC)
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC [Hz] 25
Kortslutningsskyddad nej
Överlastskydd nej
Område
Avkänningsavstånd [mm] 4
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 4 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...3,25
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr] 1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klass B
Mekaniska data
Hölje gängat utförande
Montering ej inbyggbar
Mått [mm] M12 x 1 / L = 71
Gängbeteckning M12 x 1
Material rostfritt stål (1.4571/316Ti); PBT
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Tillbehör
Tillbehör (ingår)
låsmuttrar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande! — SV-SE — IF0250-00 — 13.01.2017 —