1. Startsida
  2. Produkter
  3. ID5010

Artikel kan inte levereras längre – arkivpost

Induktiv givare

ID-3050-APOG/10m

ID5010

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tyvärr finns detta datablad inte på det önskade språket. Om du har ytterligare frågor kan du nå oss via e-post på info.se@ifm.com.

Med vänliga hälsningar,
ditt ifm-team

Nedladdning
Technische Details
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...30 DC
Strömförbrukning [mA] 7; (24 V)
Polaritetsskyddad nej
Utgångar
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion brytande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 1
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 200
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 30
Kortslutningsskyddad nej
Överlastskydd nej
Område
Avkänningsavstånd [mm] 50
Avkänningsavstånd inställbar ja
Fabriksinställning räckvidd [mm] 50
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 50 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...40,5
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr] 1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -10...50
Kapslingsklass IP 65
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klass B
Mekaniska data
Hölje rektangulär
Montering ej inbyggbar
Mått [mm] 120 x 80 x 30
Material PPE modifierad
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Tillbehör
Tillbehör (ingår)
skruvmejsel: 1
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande! — SV-SE — ID5010-00 — 13.01.2017 —