Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 30...120 |
Hölje | cylindrisk |
Mått [mm] | 180 x 210 x 68 |
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 15; (24 V) |
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
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 3 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 30...120 |
---|---|
Avkänningsavstånd inställbar | ja |
Fabriksinställning räckvidd [mm] | 120 |
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 120 ± 10 % |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | < 15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -15...15 |
Omgivningstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
EMC |
|
---|
Vikt [g] | 1582,5 |
---|---|
Hölje | cylindrisk |
Montering | ej inbyggbar |
Monteringstyp | med montageplatta |
Mått [mm] | 180 x 210 x 68 |
Material | kapsling: PBT; Montageplatta: Aluminium eloxerad |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|