Utgångsfunktion | slutande |
---|---|
Avkänningsavstånd [mm] | 30...120 |
Kapsling | cylindrisk |
Mått [mm] | Ø 164 / L = 68 |
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 90...250 AC |
Skyddsklass | II |
Polaritetssäker | nej |
Utgångsfunktion | slutande |
---|---|
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] | 11 |
Minsta lastström [mA] | 15 |
Max. läckström [mA] | 6 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 3 |
Kortslutningssäker | nej |
Överlastskydd | nej |
Avkänningsavstånd [mm] | 30...120 |
---|---|
Avkänningsavstånd inställbar | ja |
Fabriksinställning räckvidd [mm] | 120 |
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 120 ± 10 % |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | < 15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -15...15 |
Omgivningstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
EMC |
|
---|
Vikt [g] | 1629 |
---|---|
Kapsling | cylindrisk |
Montering | ej inbyggbar |
Monteringstyp | med montageplatta |
Mått [mm] | Ø 164 / L = 68 |
Material | kapsling: PBT; Montageplatta: Aluminium eloxerad |
Display |
|
---|
Erforderligt skydd | miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb |
---|
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Anslutning | kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|