Typ av ljus | infrarött ljus |
---|
Utförande | sekvensiell muting med fyra parallela enkelavkännande givare |
---|---|
Funktionsprincip | Reflexavkännande fotocell |
Anslutningsspänning [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 60 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 940 |
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | mörkerkopplad |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 0,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Räckvidd [m] | < 2,5 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -30...55 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
EMC |
|
---|
Vikt [g] | 3530 | |
---|---|---|
Material | Aluminium; polypropylene | |
Material lins |
|
Förpackning | 4 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: blå |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: röd |
---|