Utförande | för ljusbommar |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -10...55 |
---|
Vikt [g] | 6100 |
---|---|
Mått [mm] | 1272 x 110 x 36 |
Material | Aluminium epoxy-pulverbelagd; plast; Tillbehör: Stål förzinkat |
Längd L [mm] | 1230 |
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|