1. Startsida
  2. Produkter
  3. Tillbehör
  4. Tillbehör till processgivare
  5. Monteringsadapter
  6. EM0001

EM0001

Adapter för processgivare

ADAPT OUT3 SBU6XX

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tyvärr finns detta datablad inte på det önskade språket. Om du har ytterligare frågor kan du nå oss via e-post på info.se@ifm.com.

Med vänliga hälsningar,
ditt ifm-team

  • För installation av mekatroniska flödesgivare
  • Enkel, snabb och säker montering
Nedladdning
Technische Details
Applikation
Utförande för flödesvakter/givare Typ SBU
Mekaniska data
Vikt [g] 32,4
Material Aluminium eloxerad; O-ring: FKM
Processanslutning G 1/2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande! — SV-SE — EM0001-01 — 22.04.2010 —