Speciella egenskaper | Silikonfri; guldpläterade stift |
---|---|
Silikonfri | ja |
Anslutningsspänning [V] | < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
---|---|
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning totalt [A] | 3 |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
UL godkännande |
|
---|
Vikt [g] | 28,7 |
---|---|
Material | kapsling: PA grå; Halogenfri; Packning: EPDM |
Material mutter | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Förpackning | 1 antal |
---|
, PUR; flamskyddad (IEC 60332-2, UL: FT2) |
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm; Observera maxvärdet för motstycket! |