Omgivningstemperatur [°C] | -40...80 |
---|
Vikt [g] | 4279 |
---|---|
Totallängd [mm] | 100000 |
Min. böjradie [mm] | 77 |
Fiberplacering | |
Kärndiameter [mm] | 0,05 |
Fiberdiameter [mm] | 2 x 0,05 |
Ytterdiameter [mm] | 6 |
Fibermaterial | Glas |
Material fibermantel | PU |
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |