Speciella egenskaper | Halogenfri |
---|---|
Applikation | Extern 24 V-anslutning |
Anslutningsspänning [V] | 24 DC |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|
Vikt [g] | 80000 |
---|
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1000 m |
kabel: 1000 m, PUR, Halogenfri, svart; 2 x 1,5 mm² |