Vikt [g] | 18,4 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 19 / L = 28 |
Material | Aluminium |
Åtdragningsmoment [Nm] | monteringsskruvar: 120 Ncm |
Ytterdiameter D [mm] | 19 |
Innerdiameter 1 [mm] | 4 |
Innerdiameter 2 [mm] | 6 |
Kopplingens djup [mm] | 6,5 |
Klämskruv [mm] | M3 x 10 - ISO 4762 (2x) |
Längd [mm] | 28 |
Max .antal varv, mekaniskt [U/min] | 6000 |
Max. axiel axelbelastning [mm] | ± 0,4 |
Max. radiell axelavvikelse [mm] | ± 0,25 |
Max. vinkelavvikelse [°] | ± 4,0 |
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |