Applikation | för industriell montering |
---|---|
Media | flytande och gasformiga medier |
Tryckhållfasthet [bar] | 30 |
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Vikt [g] | 60,6 |
---|---|
Mått [mm] | M18 x 1,5 |
Gängbeteckning | M18 x 1,5 |
Material | mässing (2.0401) |
Givaranslutning | M18 x 1,5 Invändig gänga |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/4 |
Insticksdjup [mm] | 13,5; (Mätsond SID, SFD, TN) |
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |