Utförande | Zwischenstück DIN 16281 - 20 St |
---|---|
Applikation | Industriella applikationer |
Montage | för montage på en jämn yta |
Tryckhållfasthet [bar] | 400 |
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Vikt [g] | 248 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1.4571/316Ti) |
Givaranslutning | G 1/2 Invändig gänga |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 utvändig gänga |
Förpackning | 1 antal |
---|