Medietemperatur [°C] | < 250 |
---|---|
Tryckhållfasthet [bar] | 50 |
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Vikt [g] | 45,1 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Åtdragningsmoment [Nm] | 5...20 |
Givaranslutning | M12 x 1,5 tätningskon |
Processanslutning | Svetsadapter Ø 25 mm |
Förpackning | 1 antal |
---|