Speciella egenskaper | Silikonfri; guldpläterade stift |
---|---|
Utförande | kamera med videoutgång O2M20x |
Silikonfri | ja |
Anslutningsspänning [V] | < 60 DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Omgivningstemperatur [°C] | -45...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Vikt [g] | 858,5 |
---|---|
Material | kapsling: PVC; Packning: EPDM |
Material mutter | PVC |
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning: 1 x M16, rak; kodning: A; Låsning: PVC; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |
Anslutning | kabel: 16 m, PVC, svart, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26 |
---|
Anslutning: 1 x M16, rak; kodning: A; Låsning: PVC; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |