Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|---|
Applikation | För användning i industriella miljöer |
Område med fiberoptikförstärkare typ | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 50 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 56 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 540 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 120 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -40...60 |
---|
Vikt [g] | 35 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | rak |
Gänga sensorhuvud | M4 |
Längd fiberoptikhuvud [mm] | 15 |
Totallängd [mm] | 2000 |
Min. böjradie [mm] | 3 |
Fiberplacering | |
Kärndiameter [mm] | 0,5 |
Fiberdiameter [mm] | 217 x 0,06 |
Ytterdiameter [mm] | 1 |
Fibermaterial | PMMA |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Material fibermantel | PE |
Ingående delar |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tillbehör (alternativ) |
|
Förpackning | 1 antal |
---|