1. Startsida
  2. Produkter
  3. E21045

Artikel kan inte levereras längre – arkivpost

E21045

Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-11-M-V-R4/1,2M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tyvärr finns detta datablad inte på det önskade språket. Om du har ytterligare frågor kan du nå oss via e-post på info.se@ifm.com.

Med vänliga hälsningar,
ditt ifm-team

Nedladdning
Technische Details
Applikation
Funktionsprincip Direktavkännande fotocell
Område
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ OBF
OBF
Arbetsområde fiberoptik [mm] 35
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -20...150
Mekaniska data
Typ av sensorhuvud vinklad
Totallängd [mm] 1200
Min. böjradie [mm] 20
Fibermaterial Glas
Fiberhuvudmaterial rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel Metallsilikon
Tillbehör
Tillbehör (ingår)
E20103
Anmärkning
Förpackning 1 antal
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande! — SV-SE — E21045-00 — 04.06.2003 —