You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. E21043

Fiberoptik envägsavkännade givare

E21043

FE-11-M-V-R3/3M

Fiberoptik envägsavkännade givare

E21043

FE-11-M-V-R3/3M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Applikation
Funktionsprincip Envägsavkännande givare
Område
Område med fiberoptikförstärkare typ OBF
OBF
Område fiberoptik [mm] 70
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -20...150
Mekaniska data
Typ av sensorhuvud vinklad
Totallängd [mm] 3000
Min. böjradie [mm] 20
Fibermaterial Glas
Fiberhuvudmaterial rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel Metallsilikon
Tillbehör
Ingående delar
E20103
Anmärkning
Förpackning 1 antal