1. Startsida
  2. Produkter
  3. E20859

Artikel kan inte levereras längre – arkivpost

Monteringsfäste

SYSTEM COMPONENT M12 ROD

E20859

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tyvärr finns detta datablad inte på det önskade språket. Om du har ytterligare frågor kan du nå oss via e-post på info.se@ifm.com.

Med vänliga hälsningar,
ditt ifm-team

Nedladdning
Technische Details
Mekaniska data
Monteringstyp rundprofil; (Ø 10 mm)
Mått [mm] Ø 12,2
Material fixtur: rostfritt stål (1.4571/316Ti); Klämcylinder: rostfritt stål (1.4408)
Anmärkning
Förpackning 1 antal
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande! — SV-SE — E20859-00 — 06.03.2003 —