Omgivningstemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Vikt [g] | 317 |
---|---|
Totallängd [mm] | 50000; (Konfigurerbar) |
Min. böjradie [mm] | 10 |
Fiberplacering | |
Fiberdiameter [mm] | 0,5 |
Ytterdiameter [mm] | 1 |
Fibermaterial | PMMA |
Material fibermantel | PE |
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|