Omgivningstemperatur [°C] | -30...70 |
---|
Vikt [g] | 335,1 |
---|---|
Totallängd [mm] | 20000; (Konfigurerbar) |
Min. böjradie [mm] | 30 |
Fiberplacering | |
Fiberdiameter [mm] | 1 |
Ytterdiameter [mm] | 2,2 |
Fibermaterial | PMMA |
Material fibermantel | PE |
Förpackning | 1 antal |
---|