Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|
Elektriskt utförande | PNP |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mått [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Material | TPU transparent |
Gjuten-body material | TPU, transparent |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 10 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, transparent; Låsning: Mässing, förnicklad |
---|