Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ | OBF |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 70 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Typ av sensorhuvud | rak |
---|---|
Gänga sensorhuvud | M6 |
Längd fiberoptikhuvud [mm] | 35 |
Totallängd [mm] | 600 |
Min. böjradie [mm] | 30 |
Fibermaterial | PMMA |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Material fibermantel | PE |
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|