You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. E20566

Fiberoptisk direktavkännade givare

E20566

FT-00-P-A-R4/0,14M

Fiberoptisk direktavkännade givare

E20566

FT-00-P-A-R4/0,14M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Applikation
Funktionsprincip Direktavkännande fotocell
Område
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ OKF; OUF
OKF
Arbetsområde fiberoptik [mm] 40
OUF
Arbetsområde fiberoptik [mm] 40
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -20...150
Mekaniska data
Typ av sensorhuvud vinklad
Sensorhuvuddiameter [mm] 4
Längd fiberoptikhuvud [mm] 10
Totallängd [mm] 100; (+10 mm)
Min. böjradie [mm] 20
Fibermaterial Glas
Fiberhuvudmaterial rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel Metallsilikon
Anmärkning
Förpackning 1 antal