Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ | OKF; OUF |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 28 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 28 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -20...150 |
---|
Typ av sensorhuvud | rak |
---|---|
Gänga sensorhuvud | M6 |
Längd fiberoptikhuvud [mm] | 45 |
Totallängd [mm] | 2500 |
Min. böjradie [mm] | 20 |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Material fibermantel | Metallsilikon |
Förpackning | 1 antal |
---|