1. Startsida
  2. Produkter
  3. E20497

Artikel kan inte levereras längre – arkivpost

E20497

Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-P-A-R3/S

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tyvärr finns detta datablad inte på det önskade språket. Om du har ytterligare frågor kan du nå oss via e-post på info.se@ifm.com.

Med vänliga hälsningar,
ditt ifm-team

Nedladdning
Technische Details
Applikation
Funktionsprincip Envägsavkännande givare
Område
Område med fiberoptikförstärkare typ OKF; OUF
OKF
Område fiberoptik [mm] 80
OUF
Område fiberoptik [mm] 80
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -20...80
Mekaniska data
Typ av sensorhuvud vinklad
Sensorhuvuddiameter [mm] 3
Längd fiberoptikhuvud [mm] 10
Totallängd [mm] 175; (-5 mm)
Min. böjradie [mm] 20
Material Adapter: PPE
Fibermaterial Glas
Fiberhuvudmaterial Aluminium
Material fibermantel PVC
Anmärkning
Förpackning 1 antal
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande! — SV-SE — E20497-00 — 04.06.2003 —