You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. E20444

Fiberoptisk direktavkännade givare

E20444

FT-00-P-V-E1/S 0,1m

Fiberoptisk direktavkännade givare

E20444

FT-00-P-V-E1/S 0,1m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Applikation
Funktionsprincip Envägsavkännande givare
Område
Område med fiberoptikförstärkare typ OKF; OUF
OKF
Område fiberoptik [mm] 50
OUF
Område fiberoptik [mm] 50
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -20...80
Mekaniska data
Typ av sensorhuvud rak
Sensorhuvuddiameter [mm] 1
Längd fiberoptikhuvud [mm] 5
Totallängd [mm] 100
Min. böjradie [mm] 10
Material Adapter: PPE
Fibermaterial Glas
Fiberhuvudmaterial rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel PVC
Anmärkning
Förpackning 1 antal