Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|---|
Applikation | Liten böjradie |
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ | OKF; OUF; OOF |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 20 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 220 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 20 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Vikt [g] | 48 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | rak |
Gänga sensorhuvud | M6 |
Längd fiberoptikhuvud [mm] | 35 |
Totallängd [mm] | 600 |
Min. böjradie [mm] | 10 |
Fiberplacering | |
Material | Adapter: ABS |
Fibermaterial | PMMA |
Fiberhuvudmaterial | rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Material fibermantel | PU |
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|