Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ | OKF; OUF |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 8 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 8 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -40...290 |
---|
Typ av sensorhuvud | rak |
---|---|
Sensorhuvuddiameter [mm] | 1 |
Längd fiberoptikhuvud [mm] | 5 |
Totallängd [mm] | 350; (+5 mm) |
Min. böjradie [mm] | 20 |
Material | Adapter: ABS |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Material fibermantel | Aluminium |
Förpackning | 1 antal |
---|