Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ | OKF; OUF |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 40 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 40 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Typ av sensorhuvud | vinklad |
---|---|
Sensorhuvuddiameter [mm] | 4 |
Längd fiberoptikhuvud [mm] | 10 |
Totallängd [mm] | 120 |
Min. böjradie [mm] | 20 |
Material | Adapter: PPE |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Material fibermantel | PVC |
Förpackning | 1 antal |
---|