You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. E20403

Fiberoptik envägsavkännade givare

E20403

FE-30-P-A-R6/5m

Fiberoptik envägsavkännade givare

E20403

FE-30-P-A-R6/5m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Applikation
Funktionsprincip Envägsavkännande givare
Område
Område med fiberoptikförstärkare typ OIF
OIF
Område fiberoptik [mm] 123
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -20...80
Mekaniska data
Typ av sensorhuvud vinklad
Totallängd [mm] 5000
Min. böjradie [mm] 30
Material Adapter: PA
Fibermaterial Glas
Fiberhuvudmaterial Aluminium
Material fibermantel PVC
Anmärkning
Förpackning 1 antal