Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Område med fiberoptikförstärkare typ | OIF |
---|
Område fiberoptik [mm] | 100 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Typ av sensorhuvud | rak |
---|---|
Sensorhuvuddiameter [mm] | 3 |
Totallängd [mm] | 1000 |
Min. böjradie [mm] | 30 |
Material | Adapter: PA |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Material fibermantel | PVC |
Förpackning | 1 antal |
---|