Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ | OKF |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 25 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Vikt [g] | 14 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | vinklad; direkt adapterbar |
Sensorhuvuddiameter [mm] | 3 |
Totallängd [mm] | 24 |
Fiberplacering | |
Material | Låsmutter: plast |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Förpackning | 1 antal |
---|