1. Startsida
  2. Produkter
  3. E20169

Artikel kan inte levereras längre – arkivpost

E20169

Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-A-A-E3/1,2M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tyvärr finns detta datablad inte på det önskade språket. Om du har ytterligare frågor kan du nå oss via e-post på info.se@ifm.com.

Med vänliga hälsningar,
ditt ifm-team

Nedladdning
Technische Details
Applikation
Funktionsprincip Direktavkännande fotocell
Område
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ OKF; OUF
OKF
Arbetsområde fiberoptik [mm] 38
OUF
Arbetsområde fiberoptik [mm] 38
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -40...290
Mekaniska data
Typ av sensorhuvud rak
Sensorhuvuddiameter [mm] 3
Längd fiberoptikhuvud [mm] 10
Totallängd [mm] 1200
Min. böjradie [mm] 20
Material Adapter: ABS
Fibermaterial Glas
Fiberhuvudmaterial Aluminium
Material fibermantel Aluminium
Anmärkning
Förpackning 1 antal
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande! — SV-SE — E20169-00 — 04.06.2003 —