Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|
Anslutningsspänning [V] | < 300 AC/DC |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -20...105 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68 |
Vikt [g] | 235,868 |
---|---|
Mått [mm] | 15 x 15 x 40 |
Material | TPE |
Gjuten-body material | TPE |
Material mutter | rostfritt stål (1.4571/316Ti) |
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPE; Låsning: rostfritt stål (1.4571/316Ti); Kontakter: guldpläterad |
Anslutning | kabel: 5 m, PVC, grå; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
---|
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPE; Låsning: rostfritt stål (1.4571/316Ti); Kontakter: guldpläterad |