Anslutningsspänning [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68 |
Vikt [g] | 22,68 |
---|---|
Anslutningsgänga | 1/4"-18NPT |
Material | Mässing förnicklad |
Gjuten-body material | Mässing, förnicklad |
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm² |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: Mässing, förnicklad |
---|