You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. E18149

Anslutningskabel hona

E18149

ADOAH040MSS0002X04

Anslutningskabel hona

E18149

ADOAH040MSS0002X04

  • Vinklad typ för användning i trånga utrymmen
  • Guldpläterade kontakter för tillförlitliga elektriska anslutningar
  • Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • Stort driftstemperaturintervall
Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] < 300 AC/DC
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -45...105
Kapslingsklass IP 68
Mekaniska data
Vikt [g] 158,757
Mått [mm] 31 x 14,5 x 31
Material TPE
Gjuten-body material TPE
Material mutter Zink, epoxybelagd
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
kabel: 2 m, TPE-S, svart; 4 x 0,75 mm² / AWG 18
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPE; Låsning: Zink, epoxybelagd; Kontakter: guldpläterad