Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|
Anslutningsspänning [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 4; (...40 °C) |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...100 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68 |
Vikt [g] | 27,216 |
---|---|
Mått [mm] | 38 x 20 x 40 |
Material | PA |
Gjuten-body material | PA |
Material mutter | Zink, förnicklad |
Förpackning | 1 antal |
---|
klämmor: ...0,75 mm²; Mantel: Ø 8...10 mm |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: Zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad |
---|