Anslutningsspänning [V] | < 250 DC |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -20...90 |
---|
Vikt [g] | 22,68 |
---|---|
Anslutningsgänga | M16 |
Material | Aluminium anodiserad 10...20 µm |
Gjuten-body material | Aluminium, anodiserad 10...20 µm |
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: Aluminium, anodiserad 10...20 µm |
---|