Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|
Anslutningsspänning [V] | < 600 AC/DC |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -20...100 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68 |
Vikt [g] | 36,287 |
---|---|
Anslutningsgänga | M20 x 1,5 |
Material | Mässing förnicklad |
Gjuten-body material | Mässing, förnicklad |
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16 |
Anslutning | Anslutning: 1 x 7/8", rak; kodning: A; Gjuten kåpa: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad |
---|