Anslutningsspänning [V] | < 250 DC |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -20...90 |
---|
Vikt [g] | 54,431 |
---|---|
Anslutningsgänga | 1/2" NPT |
Material | rostfritt stål (316 / 1.4401) |
Gjuten-body material | rostfritt stål (316 / 1.4401) |
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 1 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: rostfritt stål (316 / 1.4401) |
---|