Speciella egenskaper | skärmad ledning |
---|
Anslutningsspänning [V] | < 250 DC |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -40...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68 |
Vikt [g] | 254,012 |
---|---|
Material | PUR |
Gjuten-body material | PUR |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 5 m, PVC, gul, Ø 5,6 mm, skärmad; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm |
---|