Speciella egenskaper | Silikonfri; guldpläterade stift |
---|---|
Silikonfri | ja |
Anslutningsspänning [V] | 60 AC/DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68 |
Vikt [g] | 37,1 |
---|---|
Material | PUR svart |
Gjuten-body material | PUR, Halogenfri |
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 2 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR, Halogenfri; Kontakter: guldpläterad |
---|
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR, Halogenfri; Kontakter: guldpläterad |