Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Utförande | ethernetkabel, D-kodad |
Anslutningsspänning [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Omgivningstemperatur [°C] | -40...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Vikt [g] | 349,2 |
---|---|
Mått [mm] | 15 x 15 x 47,3 |
Material | TPU |
Gjuten-body material | TPU |
Material mutter | formgjuten zink, förnicklad |
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 5 m, PVC, grön, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm² |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: D; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten |
---|