1. Startsida
  2. Produkter
  3. E12462

E12462

Anslutningskabel hona

ADOGH040MSS0005H04

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tyvärr finns detta datablad inte på det önskade språket. Om du har ytterligare frågor kan du nå oss via e-post på info.se@ifm.com.

Med vänliga hälsningar,
ditt ifm-team

Nedladdning
Technische Details
Applikation
Speciella egenskaper För användning i släpkedja
Applikation mikrobresistent
Resistent mot olja ja
UV-beständig ja
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] < 250 AC / < 300 DC
Skyddsklass II
Max. strömbelastning totalt [A] 4
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -40...90
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] -15...70
Kapslingsklass IP 65; IP 67
Mekaniska data
Vikt [g] 214,3
Mått [mm] 15 x 15 x 43
Material kapsling: TPU svart; Packning: FKM
Material mutter Mässing, förnicklad
För användning i släpkedja ja
För användning i släpkedja
Böjningsradie för flexibla installationer min. 8 x kabeldiametern
Böjningsradie vid fast installation min. 4 x kabeldiametern
Anmärkning
Anmärkning
Tål hög mekanisk påfrestning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
kabel: 5 m, PUR, svart, Ø 5,8 mm; partvinnad; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning Anslutning: 1 x M12, rak; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande! — SV-SE — E12462-00 — 18.08.2015 —