Speciella egenskaper | guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
---|---|
Utförande | Strömkabel, T-kodad |
Anslutningsspänning [V] | < 60 DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 12 |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Vikt [g] | 2163,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mått [mm] | 15,4 x 15,4 x 54,8 | ||||||||
Material | PUR | ||||||||
Gjuten-body material | PUR | ||||||||
Material mutter | formgjuten zink, förnicklad | ||||||||
För användning i släpkedja | ja | ||||||||
För användning i släpkedja |
|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: T; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad |
Anslutning | kabel: 20 m, PUR, svart; 4 x 1,5 mm² |
---|
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: T; Gjuten kåpa: PUR |