Utförande | för utförande MKT |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | 0...50 |
---|
Vikt [g] | 12,1 |
---|---|
Material | monteringsklämma: POM; fixtur: Aluminium; skruv: rostfritt stål |
Åtdragningsmoment [Nm] | 0,5; (Monteringsskruv) |
Klämområde [mm] | 44...45 |
Kolvdiameter [mm] | 40 |
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Montage
|
|
---|